background-waves

PSR071DL0630

Produktstatus| Aktivi

PSR071DL0630

POWR-SPEED SQB GRÖSSE 71 DIN 110MM 630A | Baureihe: PSR DIN-Kfz-Flachsicherung
info

Die PSR-Baureihe von Hochgeschwindigkeitssicherungen mit eckigem Gehäuse von Littelfuse wurde speziell für den Schutz von Leistungshalbleitervorrichtungen wie Dioden, Triacs, IGBTs, SCRs, MOSFET und anderen Halbleiterbauelementen entwickelt, die üblicherweise für Stromumwandlungs- und Spannungsaufbereitungsausrüstungen genutzt werden. So nutzen z.B. Antriebe mit variablen Frequenzen, Wechselrichter, USV, Gleichrichter und Softstarter extrem empfindliche Leistungshalbleiterkomponenten, die Spannungsimpulsen und Überstromzuständen nicht widerstehen und daher Hochgeschwindigkeitsschutz erfordern.

Die POWR-SPEED®-PSR-Baureihe von Littelfuse bietet den optimierten, extrem schnellen Stromkreisschutz, der für moderne Leistungsumwandler erforderlich ist. Erhältlich in DIN43653-Flachsicherungs-Terminierung mit optischer Anzeige der durchgebrannten Sicherung standardmäßig bei allen Sicherungen und optionalem Mikroschalter für externe Anzeige.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
630
Unterbrechungsleistung
100 kA @ 1100 VAC
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Gehäusegröße
71
Amp-Code (Teilenummer)
630
Familiärer Stil
Quadratisches Gehäuse
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
100000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
150000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
1000/1100
Abschaltspannung (V) -2
900
Montagemethode
Schraubsicherung
Klemmenart
DIN 110MM

PSR071DL0630 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
PSR071DL0630ZPOWR-SPEED SQB GRÖSSE 71 DIN 110MM 630A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.