background-waves

PSR072DL0800

Produktstatus| Aktivi

PSR072DL0800

POWR-SPEED SQB GRÖSSE 72 DIN 110MM 800A | Baureihe: PSR DIN-Kfz-Flachsicherung
info

Die PSR-Baureihe von Hochgeschwindigkeitssicherungen mit eckigem Gehäuse von Littelfuse wurde speziell für den Schutz von Leistungshalbleitervorrichtungen wie Dioden, Triacs, IGBTs, SCRs, MOSFET und anderen Halbleiterbauelementen entwickelt, die üblicherweise für Stromumwandlungs- und Spannungsaufbereitungsausrüstungen genutzt werden. So nutzen z.B. Antriebe mit variablen Frequenzen, Wechselrichter, USV, Gleichrichter und Softstarter extrem empfindliche Leistungshalbleiterkomponenten, die Spannungsimpulsen und Überstromzuständen nicht widerstehen und daher Hochgeschwindigkeitsschutz erfordern.

Die POWR-SPEED®-PSR-Baureihe von Littelfuse bietet den optimierten, extrem schnellen Stromkreisschutz, der für moderne Leistungsumwandler erforderlich ist. Erhältlich in DIN43653-Flachsicherungs-Terminierung mit optischer Anzeige der durchgebrannten Sicherung standardmäßig bei allen Sicherungen und optionalem Mikroschalter für externe Anzeige.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
800
Unterbrechungsleistung
100 kA @ 1200 VAC
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Gehäusegröße
72
Amp-Code (Teilenummer)
800
Familiärer Stil
Quadratisches Gehäuse
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
100000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung
1100/1200
Montagemethode
Schraubsicherung
Klemmenart
DIN 110MM
Unterbrechungsleistung 1
100000
Unterbrechungsleistung 2
150000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
150000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Maximale Wechselspannung (V)
1200
Maximale DC-Spannung (V)
900
Max. Betriebstemperatur (°C)
125
Operating Temperature Min (°C)
-55

PSR072DL0800 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
PSR072DL0800XPOWR-SPEED SQB GRÖSSE 72 DIN 110MM 800A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.