background-waves

PSR030FL0125

Produktstatus| Aktivi

PSR030FL0125

POWR-SPEED SQB GRÖSSE 30 BÜNDIG METRISCH 125A | Baureihe: PSR – Bündig
info

Die PSR-Baureihe von Hochgeschwindigkeitssicherungen mit eckigem Gehäuse von Littelfuse ist speziell für den Schutz von Leistungshalbleitergeräten wie Dioden, Triacs, IGBTs, SCRs, MOSFET und anderen Halbleiterelementen, die üblicherweise für Leistungsumwandler- und Aufbereitungszubehör genutzt werden, entwickelt worden. So nutzen z.B. Antriebe mit variablen Frequenzen, Wechselrichter, USV, Gleichrichter und Softstarter extrem empfindliche Leistungshalbleiterkomponenten, die Spannungsimpulsen und Überstromzuständen nicht widerstehen und daher Hochgeschwindigkeitsschutz erfordern.

Die POWR-SPEED®-PSR-Baureihe von Littelfuse bietet den optimierten, extrem schnellen Stromkreisschutz, der für moderne Leistungsumwandler erforderlich ist. Diese Produkte kommen normalerweise in vielfältigen Anwendungen, wie in der Zellstoff- und Papierindustrie, bei Kränen und Schwerlastzubehör, der verarbeitenden Industrie, Abwasseraufbereitungsanlagen und vielen großen Fabriken und MRO-Einrichtungen, zum Einsatz.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
125
Unterbrechungsleistung
200 kA @ 700 VAC
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Gehäusegröße
30
Amp-Code (Teilenummer)
125
Familiärer Stil
Quadratisches Gehäuse
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
150000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
690/700
Abschaltspannung (V) -2
600
Montagemethode
Bündiges Ende
Klemmenart
Metrisches Gewinde
  • Beste DC-Leistung ihrer Klasse
  • Extrem strombegrenzend
  • Exzellente Zyklenfähigkeit
  • Globale Zertifikation: cURus, CCC, IEC
  • Direkte Bus-Schienenmontage
  • Visuelle, optionale Mikroschalteranzeige für durchgebrannte Sicherungen
  • Design für geringen Wattverlust
  • Entspricht US- und kanadischen Vorschriften
  • Klasse-aR-Leistung gemäß IEC60269-4

PSR030FL0125 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Leistungsumwandler (UVS, Wechselrichter, Gleichrichter, Antriebe)
  • DC-Systeme (Generischer DC-Bus, DC-Einspritzbremse)
  • Akkuschutzanwendung (Energiespeichersysteme)
  • Ladestationen für Elektrofahrzeuge
  • Heizungen und Stromversorgungssysteme

PSR030FL0125 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
PSR030FL0125ZPOWR-SPEED SQB GRÖSSE 30 BÜNDIG METRISCH 125ARoHS10/19/2017Pb-Free10/19/2017Pdf IconCoC_RoHS10_PSR030FL0125ZPdf IconREACH205_Declaration_PSR030FL0125ZEnthält nichtJa10/19/2017

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.