PSR032FS0550 Anwendungen
- Leistungsumwandler (UVS, Wechselrichter, Gleichrichter, Antriebe)
- DC-Systeme (Generischer DC-Bus, DC-Einspritzbremse)
- Akkuschutzanwendung (Energiespeichersysteme)
- Ladestationen für Elektrofahrzeuge
- Heizungen und Stromversorgungssysteme
PSR032FS0550 – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR032FS0550Z | POWR-SPEED SQB-GRÖSSE 32 BÜNDIG ZOLL 550A | Ja2/23/2017 | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.