background-waves

PSR072FL0800

Produktstatus| Aktivi

PSR072FL0800

POWR-SPEED SQB GRÖSSE 72 BÜNDIG METRISCH 800A | Baureihe: PSR – Bündig
info

Die PSR-Baureihe von Hochgeschwindigkeitssicherungen mit eckigem Gehäuse von Littelfuse ist speziell für den Schutz von Leistungshalbleitergeräten wie Dioden, Triacs, IGBTs, SCRs, MOSFET und anderen Halbleiterelementen, die üblicherweise für Leistungsumwandler- und Aufbereitungszubehör genutzt werden, entwickelt worden. So nutzen z.B. Antriebe mit variablen Frequenzen, Wechselrichter, USV, Gleichrichter und Softstarter extrem empfindliche Leistungshalbleiterkomponenten, die Spannungsimpulsen und Überstromzuständen nicht widerstehen und daher Hochgeschwindigkeitsschutz erfordern.

Die POWR-SPEED®-PSR-Baureihe von Littelfuse bietet den optimierten, extrem schnellen Stromkreisschutz, der für moderne Leistungsumwandler erforderlich ist. Diese Produkte kommen normalerweise in vielfältigen Anwendungen, wie in der Zellstoff- und Papierindustrie, bei Kränen und Schwerlastzubehör, der verarbeitenden Industrie, Abwasseraufbereitungsanlagen und vielen großen Fabriken und MRO-Einrichtungen, zum Einsatz.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
800
Unterbrechungsleistung
100 kA @ 1200 VAC
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Gehäusegröße
72
Amp-Code (Teilenummer)
800
Familiärer Stil
Quadratisches Gehäuse
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
100000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung
1100/1200
Montagemethode
Bündiges Ende
Klemmenart
Metrisches Gewinde
Unterbrechungsleistung 1
100000
Unterbrechungsleistung 2
150000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
150000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Abschaltspannung (V) -2
900
Maximale Wechselspannung (V)
1200
Maximale DC-Spannung (V)
900
Max. Betriebstemperatur (°C)
125
Operating Temperature Min (°C)
-55
Maximale Nennspannung (V)
1200
  • Beste DC-Leistung ihrer Klasse
  • Extrem strombegrenzend
  • Exzellente Zyklenfähigkeit
  • Globale Zertifikation: cURus, CCC, IEC
  • Direkte Bus-Schienenmontage
  • Visuelle, optionale Mikroschalteranzeige für durchgebrannte Sicherungen
  • Design für geringen Wattverlust
  • Entspricht US- und kanadischen Vorschriften
  • Klasse-aR-Leistung gemäß IEC60269-4

PSR072FL0800 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Leistungsumwandler (UVS, Wechselrichter, Gleichrichter, Antriebe)
  • DC-Systeme (Generischer DC-Bus, DC-Einspritzbremse)
  • Akkuschutzanwendung (Energiespeichersysteme)
  • Ladestationen für Elektrofahrzeuge
  • Heizungen und Stromversorgungssysteme

PSR072FL0800 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
PSR072FL0800ZPOWR-SPEED SQB GRÖSSE 72 BÜNDIG METRISCH 800A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.