background-waves

Baureihe: PSX

Baureihe PSX – Hochgeschwindigkeits-Halbleitersicherung mit quadratischem Gehäuseprofil
Produktstatus| Aktivi
info

Bei der Baureihe PSX handelt es sich um eine POWR-SPEED®-Schnellsicherung mit quadratischem Gehäuseprofil, speziell für den Schutz von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS), Photovoltaik-Wechselrichtern und vielen Gleichstromanwendungen wie gemeinsamen Gleichstrombussystemen, größeren industriellen regenerativen Antrieben, Gleichrichtern und Metallverarbeitungsgeräte entwickelt wurde. Die Sicherungen sind extrem flink und bieten eine Hochgeschwindigkeitsleistung von bis zu 1500 V DC, im Bereich von 80 A bis 1400 A in den kleinsten NH XL-Gehäusegrößen. Die Baureihe PSX ist mit mehreren Montageanschlüssen erhältlich, einschließlich Ausführungen mit bündigem Ende, DIN, und mit verschraubter Klinge. Eine visuelle Anzeige bei durchgebrannter Sicherung ist bei allen Sicherungen Standard und für die externe Anzeige ist ein optionaler Mikroschalter erhältlich. Die Baureihe PSX ist nach UL248-13 zertifiziert und gemäß der Norm für Batterieschutzsicherungen IEC 60269-7 (Klasse aBat) ausgelegt.

Sicherungen der Marke POWR-SPEED® für Leistung und Effizienz optimiert, um eine lange Lebensdauer der Geräte zu unterstützen. Mit der von Littelfuse entwickelten Technologie setzen sie die Maßstäbe von morgen für Genauigkeit, gleichbleibende Qualität, Zuverlässigkeit und vorhersehbare Leistung.

  • Hohe Gleichstromnennspannung bis zu 1500 V DC
  • Die DC-Unterbrechungsleistung beträgt 250 kA
  • Extrem schnelles Schalten für Hochgeschwindigkeits-Leistung
  • Geringer Wattverlust sorgt für Energieeffizienz bei BESS-Anwendungen
  • Kompakte Größen NH 1XL und 3XL bieten Flexibilität

PSX-Teile

FiltersFilter

PSX Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)
  • Leistungsumwandlungssysteme
  • Gleichstrom-Common-Bus-Systeme
  • Hybride PV-BESS-Wechselrichter
  • Regenerative Antriebe