background-waves

PSX1XLDB0080

Produktstatus| Aktivi

PSX1XLDB0080

POWR-SPEED SQB GRÖSSE 1XL DIN BL 80A | Baureihe: PSX
info

Die Littlefuse PSX-Baureihe umfasst 1500 V DC Hochgeschwindigkeitssicherungen mit quadratischem Gehäuse, die speziell für den Schutz von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS), Photovoltaik-Wechselrichtern und vielen Gleichstromanwendungen wie z. B. Gleichstrom-Common-Bus-Systemen, größeren regenerativen Antrieben in der Industrie, Gleichrichtern und Metallverarbeitungsanlagen ausgelegt sind.

Die Sicherungen der PSX-Baureihe sind extrem schnell schaltend und bieten eine Hochgeschwindigkeitsleistung von bis zu 1500 V DC, im Bereich von 80 A bis 1400 A in den kleinsten NH XL-Gehäusegrößen. Die PSX-Baureihe ist mit mehreren Montageanschlüssen erhältlich, darunter bündig abschließende DIN-Anschlüsse und Anschlüsse mit geschraubter Klinge. Alle Sicherungen sind serienmäßig mit einem optischen Indikator für durchgebrannte Sicherungen ausgestattet, und für eine externe Anzeige ist ein optionaler Mikroschalter erhältlich. Die PSX-Serie ist nach UL 248-13 zertifiziert und entspricht dem IEC 60269-7 (Klasse aBAT) Batteriesicherungsstandard.​​​​​​​

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
80
Unterbrechungsleistung
250 kA @ 1500 VDC
Auslösung
aBat
Gehäusegröße
NH 1XL
Amp-Code (Teilenummer)
0080
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
250000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
DC
Unterbrechungsspannung
1500
Montagemethode
DIN-Kfz-Flachsicherung
  • Nennspannung bis zu 1,5 kV DC
  • Die DC-Unterbrechungsleistung beträgt 250 kA
  • Extrem schnell wirkend (Hochgeschwindigkeitsleistung)
  • Geringer Wattverlust sorgt für Energieeffizienz bei BESS-Anwendungen
  • Kompakte Größen NH 1XL und 3XL bieten Flexibilität

PSX1XLDB0080 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)
  • Leistungsumwandlungssysteme
  • Gleichstrom-Common-Bus-Systeme
  • Hybride PV-BESS-Wechselrichter
  • Regenerative Antriebe
  • Industrielle Heizgeräte und Schweißgeräte
  • Metallverarbeitende Industrien

PSX1XLDB0080 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
PSX1XLDB0080XPOWR-SPEED SQB GRÖSSE 1XL DIN BL 80ARoHS9/7/2020Pb-Free9/7/2020Pdf IconCoC_RoHS10_PSX1XLDB0080XPdf IconREACH209_Declaration_PSX1XLDB0080XEnthält nichtJa9/7/2020

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.