background-waves

PSX1XLUB0250

Produktstatus| Aktivi

PSX1XLUB0250

POWR-SPEED SQB GRÖSSE 1XL VERSCHRAUBT BL 250A | Baureihe: PSX
info

Die Littlefuse PSX-Baureihe umfasst 1500 V DC Hochgeschwindigkeitssicherungen mit quadratischem Gehäuse, die speziell für den Schutz von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS), Photovoltaik-Wechselrichtern und vielen Gleichstromanwendungen wie z. B. Gleichstrom-Common-Bus-Systemen, größeren regenerativen Antrieben in der Industrie, Gleichrichtern und Metallverarbeitungsanlagen ausgelegt sind.

Die Sicherungen der PSX-Baureihe sind extrem schnell schaltend und bieten eine Hochgeschwindigkeitsleistung von bis zu 1500 V DC, im Bereich von 80 A bis 1400 A in den kleinsten NH XL-Gehäusegrößen. Die PSX-Baureihe ist mit mehreren Montageanschlüssen erhältlich, darunter bündig abschließende DIN-Anschlüsse und Anschlüsse mit geschraubter Klinge. Alle Sicherungen sind serienmäßig mit einem optischen Indikator für durchgebrannte Sicherungen ausgestattet, und für eine externe Anzeige ist ein optionaler Mikroschalter erhältlich. Die PSX-Serie ist nach UL 248-13 zertifiziert und entspricht dem IEC 60269-7 (Klasse aBAT) Batteriesicherungsstandard.​​​​​​​

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
250
Unterbrechungsleistung
250 kA @ 1500 VDC
Auslösung
aBat
Gehäusegröße
NH 1XL
Amp-Code (Teilenummer)
0250
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
250000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
DC
Unterbrechungsspannung
1500
Montagemethode
Verschraubte Klinge
  • Nennspannung bis zu 1,5 kV DC
  • Die DC-Unterbrechungsleistung beträgt 250 kA
  • Extrem schnell wirkend (Hochgeschwindigkeitsleistung)
  • Geringer Wattverlust sorgt für Energieeffizienz bei BESS-Anwendungen
  • Kompakte Größen NH 1XL und 3XL bieten Flexibilität

PSX1XLUB0250 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)
  • Leistungsumwandlungssysteme
  • Gleichstrom-Common-Bus-Systeme
  • Hybride PV-BESS-Wechselrichter
  • Regenerative Antriebe
  • Industrielle Heizgeräte und Schweißgeräte
  • Metallverarbeitende Industrien

PSX1XLUB0250 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
PSX1XLUB0250XPOWR-SPEED SQB GRÖSSE 1XL VERSCHRAUBT BL 250A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.