Portfolio industrieller Produkte
Erfahren Sie mehr über unsere Sicherungen und Sicherungshalter, Schutz-Relais, elektronischen Steuerungen, Überspannungsschutzkomponenten, Hilfsschalter und Temperatursensoren.

Mittelspannungs-Sicherungen werden anders eingesetzt als Sicherungen mit bis zu 600 V. Der größte Unterschied besteht darin, dass Mittelspannungs-Sicherungen keinen Überlastschutz bieten. Sie sollten nur in Situationen eingesetzt werden, in denen kleine Überspannungen nicht erforderlich sind. Mittelspannungs-Sicherungen bieten eine wesentlich größere Auswahl an Systemspannungen mit einer entsprechend größeren Anzahl an Nennspannungen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Technischer Support und Engineering Dienstleistungen Group unter 1-800-TEC-FUSE (1-800-832-3873).
Mittelspannungs-Sicherungen von Littelfuse sind strombegrenzende Geräte mit Silberelement, Quarzsand, Nichtausstoßung. Bei ordnungsgemäßem Einsatz sind sie so ausgelegt, dass sie ihren Nennstrom kontinuierlich ohne Ermüdungseffekt erbringen können. Das bedeutet, dass die Sicherung nicht altert oder spröde wird und sich auch unter harten Einsatzbedingungen nicht verschlechtert.
Im Segment der Mittelspannungs-Sicherungen gibt es zwei grundlegende Arten: allgemeine Anwendung und Backup. Sicherungen für die allgemeine Anwendung unterbrechen sowohl große als auch kleine Kurzschlüsse bis hin zu kleinen Spannungen, die die Sicherung innerhalb einer Stunde öffnen würde. Sie werden für den Kurzschluss-Schutz von Transformatoren, Schaltanlagen und ähnlichen Geräten verwendet.
Backup-Sicherungen sind nur zum Schutz vor hohen Fehlerströmen ausgelegt und müssen in Reihe mit Geräten verwendet werden, die den erforderlichen Überlast- und Niederspannungs-Kurzschlussschutz des Stromkreises bieten.
Mittelspannungs-E-Sicherungsnennstrom gelten als allgemeine Sicherungen. Dank ihrer Abmessungen können sie in zahlreichen Mittelspannungsschaltern, auf Platte montierten Transformatoren und an anderen, ähnlichen Orten installiert werden. Mittelspannungs-Sicherungen mit R-Nennstrom wurden speziell für den Kurzschlussschutz von Mittelspannungs-Motorsteuerungen und ähnlichen Geräten entwickelt.
Laden Sie das Littelfuse White Paper zur Auswahl und Anwendung von Mittelspannungs-Sicherungen herunter.