background-waves

15E1C8.25

SICHERUNG 8,25 KV MV E-NENNSTROM 15E | Baureihe: E-Nennstrom
info
Sicherungen mit E-Nennstrom besitzen Zeit-Strom-Merkmale, die Strombegrenzung zum Schutz von Stromtransformatoren, Starkstromtransformatoren, Stromzentralen, Eigenerzeugungsanlagen und Umspannwerken bieten. Werden sie fachgerecht verwendet, schützen sie gegen höhere oder geringere Fehlerströme.

NEMA-Normen für Mittelspannungs-Sicherungen mit E-Nennstrom verlangen, dass Sicherungen mit E-Nennstrom von bis zu 100E innerhalb von 300 Sekunden (5 Minuten) auslösen, wenn sie einem RMS-Wert von 200-240 % der Sicherungs-Gleichstromleistung ausgesetzt sind; Sicherungen mit einem E-Nennstrom größer als 100E müssen innerhalb von 600 Sekunden (10 Minuten) auslösen, wenn sie einer RMS-Leistung von 220-240 % der Sicherungs-Gleichstromleistung ausgesetzt sind. Diese Werte setzen einen Punkt auf der Zeit-Strom-Kennlinie fest.

Stromführende Teile
Stromführende Teile sind für die Montage von einfachen, doppelten und dreifachen „E“-, „R“- und „PT“-Röhrensicherungen erhältlich. Montageklemmen sind für Sicherungen mit Aderendhülsen und Sicherungsclips erhältlich. Alle Sicherungsclips werden paarweise verkauft.

Wenn Sie weitere stromführende Teile benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Werk.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
15
Unterbrechungsleistung
80 kA @ 8250 VAC
Maximale Wechselspannung (V)
8250
Familiärer Stil
E-Nennstrom Med Volt
Sicherungsklasse
Mittelspannung
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
80000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung
8250
Montagemethode
Patronen
PG-Halter
700-530

15E1C8.25 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
15E1C8.25SICHERUNG 8,25 KV MV E-NENNSTROM 15E

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.