Militärs und Regierungsbehörden stellen höchste Ansprüche an die Leistung von Überstromschutz, den sie in Schaltanlagen und Steuergeräten einbauen. Littelfuse liefert mehrere Produktreihen hochzuverlässiger Sicherungen, einschließlich PICO® II-Sicherungen. Diese sehr schnell ansprechbaren militärischen Sicherungen mit Drahtleitungen verfügen über Miniatur- und Subminiatur-Ausführungen und halten rauen Umgebungen stand. Beide befinden sich in den USA. Quality Product List (QPL) des US-Verteidigungsministeriums als zugelassene Option für den Schutz von Stromkreisen in wichtigen Geräten.
Betrieb in Wechsel- und Gleichstromanlagen
Niedrige Widerstandswerte ermöglichen eine schnelle Reaktion
Große Auswahl an niedrigen Nennstromstärken (z. B. 2 mA bis 5 A)
RoHS-konform
Jede Sicherung hat ein handelsübliches Äquivalent
Kann als Patronen-, Stecker-, axiale oder bedrahtete Sicherungen konfiguriert werden
Miniatur- und Subminiatur-Designs
Halogenfreie Versionen erhältlich
Hochzuverlässige Sicherungsteile für das Militär
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Militärische hochzuverlässige Sicherungen
POWR-Gard-Katalog
Hier finden Sie Sicherungen, die für den Überstrom- und Kurzschlussschutz in industriellen, erneuerbaren Energien, Verarbeitungs- und Extraktionsanwendungen entwickelt wurden.