background-waves

1000 VDC-Sicherungen

Littelfuse ist ein bewährter Lieferant von Stromkreisschutzprodukten für die Photovoltaik-Industrie mit Produkten, die die einzigartigen Anforderungen von Solaranwendungen erfüllen, bei denen Themen wie Wärme, Effizienz, Langlebigkeit und globale Normen die Entscheidungen bei der Auswahl von Schutzoptionen beeinflussen. Littelfuse bietet zahlreiche Produkte an, die sich hervorragend zum Schutz von Geräten und Systemen eignen, die den rauen Umgebungsbedingungen herkömmlicher Photovoltaikanlagen ausgesetzt sind. Zu diesen Produkten gehören die 1000-V-Gleichstrom-Solaranlagen der Sicherung-Baureihen SPF, SPFJ, SPFI und SPFS, die PV-Module und -Leiter sicher vor widrigen Bedingungen schützen können.
  • Flinke Sicherung
  • Nennströme von 1 A bis 450 A
  • Unterbrechungswerte bis zu 20 kA bei 1 kV DC und 50 kA bei 1 kV DC
  • UL 248-19-gelistet und erfüllt die IEC 60269-6-Normen
  • REACH- und RoHS-konform
  • Konfiguriert für die Montage auf Leiterplatten und Sammelschienen sowie für die Installation mit oder ohne Sicherungshalter für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Metallkappen zur Verbesserung der Leitfähigkeit
  • Raumsparendes Design

Teile für 1000-VDC-Sicherungen

FiltersFilter

1000 VDC-Sicherungen Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Generatoranschlusskästen
  • EV-Ladestationen
  • Umrichter

1000 VDC-Sicherungen Ressourcen