Die Solar-Sicherungen der SPF-Baureihe wurden speziell für Photovoltaiksysteme (PV) entwickelt. Diese Miniatursicherungen mit den Maßen (10 x 38 mm schützen PV-Module und deren Leitungssystem zuverlässig vor Rückspannungen.
Mit der zunehmenden Leistung von PV-Anlagen sind auch die Spannungsanforderungen gestiegen. Die höheren Systemspannungen sollten die Leistungsverluste bei langen Leitungssystemen minimieren. Herkömmliche Miniatursicherungen sind jedoch mit dem Schutz von PV-Panelen überfordert. Die SPF-Baureihe erfüllt die UL-Standards für zuverlässige Stromkreisunterbrechung unter dieser hohen Spannungslast.
Littelfuse bietet die Sicherungen mit einen Nennstromwert von 14 Ampere an, um die besonderen Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.
Die flinke Vollbereichs-Sicherung hilft, häufige Fehler bei geringer Überlastung zu vermeiden.
Verhindert Stromerzeugungsverluste durch Fehlauslösungen durch Temperaturänderungen
Sowohl mit leiterplattenmontierbarem als auch mit isoliertem Sicherungshalter erhältlich
Die flinke Vollbereichs-Sicherung hilft, häufige Fehler bei geringer Überlastung zu vermeiden.
Verhindert Stromerzeugungsverluste durch Fehlauslösungen durch Temperaturänderungen
Sowohl mit leiterplattenmontierbarem als auch mit isoliertem Sicherungshalter erhältlich
In diesem Katalog finden Sie Hochspannungs-Sicherungen, Überspannungsschutzlösungen, Schutz-Relais und Schalter, die für den Einsatz in Solar-Anwendungen optimiert sind.
Hier finden Sie Sicherungen, mechanische Schalter und Lösungen für Fehlerstromschutzschalter, die Littelfuse speziell für Solar-Anwendungen entwickelt hat.