background-waves

Baureihe: SPFI

1000 Vdc - In-Line Solar Fuse.
Produktstatus| Aktivi
info
Die SPFI-Solarsicherung von Littelfuse ist so konzipiert, dass sie in eine Inline-Baugruppe innerhalb eines Kabelbaums integriert werden kann.​​​​​​​ Sie wurde speziell für den Schutz von Photovoltaik (PV)-Anlagen entwickelt, die den UL 248-19-Normen entsprechen. Die SPFI kann durch Umspritzung oder die Verwendung eines zugelassenen Schrumpfmaterials isoliert werden.
  • Das einteilige Design der Kappe, ohne Verbindungsstellen, erleichtert das Crimpen der Drähte und sorgt für eine optimierte Formgebung.​​​​​​​
  • Kein Sicherungshalter erforderlich, spart Platz, Zeit und Geld​​​​​​​
  • 20.000 A Unterbrechungsleistung
  • Das einteilige Design der Kappe, ohne Verbindungsstellen, erleichtert das Crimpen der Drähte und sorgt für eine optimierte Formgebung.​​​​​​​
  • Kein Sicherungshalter erforderlich, spart Platz, Zeit und Geld​​​​​​​
  • 20.000 A Unterbrechungsleistung

SPFI – Teile

FiltersFilter

Baureihe: SPFI – Ressourcen