background-waves

SPFI004

1000 VDC 4-A-REIHEN-MINISICHERUNG | Baureihe: SPFI
info
Die SPXI-Solarsicherung von Littelfuse wurde für die Integration in eine Reihenbaugruppe innerhalb eines Kabelbaums konzipiert. Die Sicherung bietet Photovoltaik-Schutz, der den Anforderungen von UL 248-19 für Photovoltaik-Anwendungen entspricht. Die SPXI kann durch Umspritzung oder die Verwendung eines Schrumpfmaterials elektrisch isoliert werden.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
4
Unterbrechungsleistung
20 kA
Auslösung
Schnell (F)
Maximale DC-Spannung (V)
1000
  • Entspricht UL-Photovoltaik-Spezifikationen
  • 20 kA Unterbrechungsleistung
  • Kein Sicherungshalter erforderlich

SPFI004 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SPFI004.L1000 VDC 4-A-REIHEN-MINISICHERUNGRoHS12/2/2015Pb-Free12/2/2015Pdf IconCoC_RoHS10_SPFI004.LNein
SPFI004.T1000 VDC 4-A-REIHEN-MINISICHERUNGRoHS12/2/2015Pb-Free12/2/2015Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.