background-waves

SPFJ200

200 A 1000VDC PHOTOVOLTAIK-SICHERUNG DER KLASSE J | Baureihe: SPFJ
info

Einzigartiges Angebot
Die SPFJ DC Vollbereichs-Sicherungen sind die ersten Sicherungen in der Elektroindustrie, die UL248-19-gelistet sind und zum Schutz von Photovoltaik-Anwendungen bei 1000 VDC und 70-450 A entwickelt wurden. Die Sicherungen der SPFJ-Baureihe eignen sich für den DC-Kabelschutz und werden in Anwendungen für Ladestationen verwendet, an denen Elektrofahrzeuge ausgelagert werden. Die SPFJ-Baureihe wird mit Gehäusegrößen der Klasse J hergestellt, die sowohl eine Konfigurierung als Sicherungshalter als auch als Sammelschienenbefestigung ermöglichen. Der SPFJ erfüllt sowohl die UL-Anforderungen zum Schutz von Zweigstromkreisen als auch die IEC-Anforderungen.

Zulassungen
Die SPFJ ist UL248-19-gelistet und wurde in Übereinstimmung mit IEC Standard 60269-6 entwickelt und hergestellt.
Diese strengen Normen gewährleisten die Sicherheit sowohl der Ausrüstung als auch des Personals und machen die SPFJ zu einem echten globalen Produkt.

Kleine Grundfläche und mehrere Befestigungsmöglichkeiten
Die Amperestärken von 125 bis 450 werden mit Gehäusegrößen der Klasse J hergestellt, die maßgebliche Platzeinsparungen für OEMs sowie erheblich geringere Kosten ermöglichen.
Kunden können die SPFJ-Solarsicherungen entweder an einer Sammelschiene oder entsprechend ihrer individuellen Anforderungen an beliebigen drei speziell entwickelten 1000 V DC-Sicherungshaltern befestigen.
Weitere Informationen zum Sicherungshalter finden Sie unter www.Littelfuse.com/lfj1000

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
200
Unterbrechungsleistung
20 kA
Auslösung
Schnell (F)
Maximale DC-Spannung (V)
1000
Familiärer Stil
Solar Schutz
IEC-Norm
60269-6
Anzeige
Nein
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
DC
Unterbrechungsspannung
1000
Montagemethode
Sicherungssockel, Schraube
Widerstand (Ω)
0.000494
PG-Halter
LFJ102001C

SPFJ200 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SPFJ200.X200 A 1000VDC PHOTOVOLTAIK-SICHERUNG DER KLASSE JRoHS6/2/2011NeinPdf IconCoC_RoHS9_SPFJ200.XPdf IconREACH211_Declaration_(Contain)_SPFJ200.XEnthältJa

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.