background-waves

1500 VDC-Sicherungen

Littelfuse ist ein führender Anbieter von bewährten Stromkreisschutzlösungen für die Photovoltaik-Industrie. Unsere Produkte erfüllen die einzigartigen Anforderungen von Solar-Anwendungen, bei denen Wärme, Energieeffizienz, Langlebigkeit und die Einhaltung globaler Normen die Auswahl elektrischer Komponenten beeinflussen. Zu den Produkten, die wir anbieten, gehören 1500-V-Gleichstrom-Solar Sicherungen, die PV-Module und -Leiter sicher vor widrigen Bedingungen schützen können.
  • Schnell schaltend, öffnet in ≤1 ms
  • Nennströme von 1 A bis 60 A
  • Unterbrechungsleistungen bis zu 50 kA bei 1,5 kV DC
  • REACH- und RoHS-konform
  • Metallkappen zur Verbesserung der Leitfähigkeit
  • Raumsparendes Design

Teile für 1500-VDC-Sicherungen

FiltersFilter

1500 VDC-Sicherungen Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Generatoranschlusskästen
  • Umrichter

1500 VDC-Sicherungen Ressourcen

SPXI Fuse Comparison
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

SPXI Fuse Comparison

Power Up Your Photovoltaic System with New Compact Solar Fuses