Die SPNH-Baureihe wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen an Stromkreisschutz für 1500-Volt-Fotovoltaiksysteme zu erfüllen. Diese Sicherungen bieten umfassenden Schutz für sämtliche Überstrombedingungen, die bei FV-Anwendungen möglich sind. Geeignet zum FV-Inverterschutz und für Array-Combiner-Anwendungen.
• Kompakte NH-XL-Baureihe • Design mit geringem Wattverlust • 1500-V-DC-Werte für die Anforderungen aufstrebender Märkte • Entwickelt zum Schutz vor vielen Überspannungsvorfällen
Kompakte NH-XL-Baureihe
Design mit geringem Wattverlust
Nennspannung 1500 V DC für hocheffiziente Designs
Entwickelt zum Schutz vor vielen Überspannungsvorfällen
Kompakte NH-XL-Baureihe
Design mit geringem Wattverlust
Nennspannung 1500 V DC für hocheffiziente Designs
Entwickelt zum Schutz vor vielen Überspannungsvorfällen
In diesem Katalog finden Sie Hochspannungs-Sicherungen, Überspannungsschutzlösungen, Schutz-Relais und Schalter, die für den Einsatz in Solar-Anwendungen optimiert sind.
Hier finden Sie Sicherungen, mechanische Schalter und Lösungen für Fehlerstromschutzschalter, die Littelfuse speziell für Solar-Anwendungen entwickelt hat.