Die SPXI-Solarsicherung von Littelfuse wurde für die Integration in eine Reihenbaugruppe innerhalb eines Kabelbaums konzipiert. Die Sicherung bietet Photovoltaik-Schutz, der den Anforderungen von UL 248-19 für Photovoltaik-Anwendungen entspricht. Die SPXI kann durch Umspritzung oder die Verwendung eines Schrumpfmaterials elektrisch isoliert werden.
Bietet höheren Stromschutz auf weniger Raum für mehr Flexibilität beim Design
Das einteilige Design der Kappe, ohne Verbindungsstellen, erleichtert das Crimpen der Drähte und sorgt für eine optimierte Formgebung.
Kein Sicherungshalter erforderlich, spart Platz, Zeit und Geld
Unterbrechungsleistung von 50.000 A
Bietet höheren Stromschutz auf weniger Raum für mehr Flexibilität beim Design
Das einteilige Design der Kappe, ohne Verbindungsstellen, erleichtert das Crimpen der Drähte und sorgt für eine optimierte Formgebung.
Kein Sicherungshalter erforderlich, spart Platz, Zeit und Geld
Unterbrechungsleistung von 50.000 A
SPXI Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
SPXI Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Photovoltaik-Hochleistungs-Festkabelanschluss, LKW-Kabelbaum und Kabelsatz
In diesem Katalog finden Sie Hochspannungs-Sicherungen, Überspannungsschutzlösungen, Schutz-Relais und Schalter, die für den Einsatz in Solar-Anwendungen optimiert sind.
Hier finden Sie Sicherungen, mechanische Schalter und Lösungen für Fehlerstromschutzschalter, die Littelfuse speziell für Solar-Anwendungen entwickelt hat.
Kann die Verwendung von Inline-Sicherungen die Solarkosten senken?
Laden Sie dieses Whitepaper von Littelfuse herunter, um zu erfahren, wie der Einsatz von Stromkreisschutz die Kosten für erneuerbare Energien senken kann.