background-waves

SPXI004

1500 VDC 4-A-REIHEN-MINISICHERUNG | Baureihe: SPXI
info

Die SPXI-Solarsicherung von Littelfuse wurde für die Integration in eine Reihenbaugruppe innerhalb eines Kabelbaums konzipiert. Die Sicherung bietet Photovoltaik-Schutz, der den Anforderungen von UL 248-19 für Photovoltaik-Anwendungen entspricht. Die SPXI kann durch Umspritzung oder die Verwendung eines Schrumpfmaterials elektrisch isoliert werden.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
4
Unterbrechungsleistung
30 kA
Auslösung
Schnell (F)
Maximale DC-Spannung (V)
1500
Amp-Code (Teilenummer)
4
Gehäusematerial
Melamin
Familiärer Stil
Solar Schutz
Anzeige
Nein
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
DC
Unterbrechungsspannung
1500
Montagemethode
Reihenmontage
  • Gemäß UL 248-19 zugelassen
  • 50 kA Unterbrechungsleistung
  • Kein Sicherungshalter erforderlich

SPXI004 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Photovoltaik-Hochleistungs-Festkabelanschluss, LKW-Kabelbaum und Kabelsatz

SPXI004 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SPXI004.L1500 VDC 4-A-REIHEN-MINISICHERUNGRoHS12/2/2015Pb-Free12/2/2015Pdf IconCoC_RoHS10_SPXI004.LNein
SPXI004.T1500 VDC 4-A-REIHEN-MINISICHERUNGRoHS12/2/2015Pb-Free12/2/2015Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.