background-waves

Baureihe: SPXV

1500 VDC – Solarsicherungen
Produktstatus| Aktivi
info

Die SPXV-Solarstrangsicherung von Littelfuse wurde speziell für Anwendungen mit 1–60 A und 1500 V DC entwickelt.

  • Bietet höheren Stromschutz auf weniger Raum für mehr Flexibilität beim Design​​​​​​​
  • Die flinke Vollbereichs-Sicherung hilft bei der Beseitigung häufiger Fehler bei geringer Überlastung
  • Bis zu 50.000 A Unterbrechungsleistung
  • Bietet höheren Stromschutz auf weniger Raum für mehr Flexibilität beim Design​​​​​​​
  • Die flinke Vollbereichs-Sicherung hilft bei der Beseitigung häufiger Fehler bei geringer Überlastung
  • Bis zu 50.000 A Unterbrechungsleistung

SPXV Teile

FiltersFilter

SPXV Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Umrichter
  • Generatoranschlusskästen

Baureihe: SPXV Ressourcen

SPXV Dazugehörige Produkte

Alternativen