background-waves

Streifensicherungen

Sicherungsleisten bieten Überstromschutz und Kurzschlussschutz für Hochstromkreise in Pkw und Lkw. Littelfuse stellt zwei Arten dieser Spezial-Sicherungen her. Verwenden Sie unsere 36-V-Sicherungs nur in Dieselfahrzeugen und unsere 48-V-Sicherungen nur in batteriebetriebenen EVs oder Hybridfahrzeugen. Beide Arten von Sicherungen sind mit oder ohne Gehäuse erhältlich.
  • Zinklegierung
  • Arbeitet mit bis zu 125 ℃
  • RoHS-konform
  • 90°-Anschlüsse sorgen für sichere Verbindungen

Teile von Streifensicherungen

FiltersFilter

Streifensicherungen Ressourcen