background-waves

157.5701.6301

Produktstatus| Aktivi

157.5701.6301

Sicherung - Streifen 60 mit Gehäuse 48VDC, 300A | Series: 157.5701
info

Die 300-A-Elektrofahrzeug-Spezialsicherungsleiste wird mit mit Gehäuse geliefert. Die Sicherung schützt Leitungen in batteriebetriebenen Fahrzeugen, die auf eine Spannung von 48 V ausgelegt sind.

EigentumWert
Nennstrom (A)
300
Nennspannung (V)
48
Typ. Spannungsabfall (mV)
125
Unterbrechungsleistung
Bis zu 3000 A
Montagetechnik
Schraubsicherung
Max. empfohlene Umgebungstemperatur (°C)
125
UL94 Entflammbarkeitsrate
248
UL-zugelassen
Ja
  • Verzinnte Zinklegierung
  • 11-mm-Anschlussöffnung
  • Abschaltleistung von 1,8 kA bei 48 V DC​​​​​​​
  • Anerkannt als UL 248 Spezialsicherung
  • Durch das Fenster im Gehäuse lässt sich erkennen, ob das Element intakt ist
  • Sichere Befestigung dank 90°-Anschluss und gerader Gabel

157.5701.6301 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
157.5701.6301Sicherung - Streifen 60 mit Gehäuse 48VDC, 300ARoHS8/2/2012Pb-Free8/2/2012Pdf IconCoC_RoHS10_157.5701.6301Pdf IconREACH205_Declaration_157.5701.6301Enthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.