background-waves

157.5917.6161

Produktstatus| Aktivi

157.5917.6161

Sicherung -Streifen 60 9MM mit Gehäuse 48VDC, 160A | Series: 157.5701
info

Die 160-A-Elektrofahrzeug-Spezialsicherungsleiste wird mit mit Gehäuse geliefert. Die Sicherung schützt Leitungen in batteriebetriebenen Fahrzeugen, die auf eine Spannung von 48 V ausgelegt sind.

EigentumWert
Nennstrom (A)
160
Nennspannung (V)
48
Typ. Spannungsabfall (mV)
125
Unterbrechungsleistung
Bis zu 3000 A
Montagetechnik
Schraubsicherung
Max. empfohlene Umgebungstemperatur (°C)
125
UL94 Entflammbarkeitsrate
248
UL-zugelassen
Ja
  • Verzinnte Zinklegierung
  • 9-mm-Anschlussöffnung
  • Abschaltleistung von 960 A bei 48 V DC
  • Anerkannt als UL 248 Spezialsicherung
  • Durch das Fenster im Gehäuse lässt sich erkennen, ob das Element intakt ist
  • Sichere Befestigung dank 90°-Anschluss und gerader Gabel

157.5917.6161 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
157.5917.6161Sicherung -Streifen 60 9MM mit Gehäuse 48VDC, 160ARoHS8/2/2012Pb-Free8/2/2012Pdf IconCoC_RoHS10_157.5917.6161Pdf IconREACH205_Declaration_157.5917.6161Enthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.