background-waves

156.5677.5801

Produktstatus| Aktivi

156.5677.5801

Sicherung - Streifen HSB 32VDC 80A 100 Stück | Baureihe: HSB
info

Diese 80-A-Sicherung bietet einen zeitverzögerten Schutz für Kabel in Dieselfahrzeugen. Die Hochstrom-Kfz-Sicherung erzeugt einen typischen Spannungsabfall von 40 mV. Der dazugehörige Sicherungshalter ist separat erhältlich.

EigentumWert
Nennstrom (A)
80
Nennspannung (V)
32
Typ. I2t (A2s)
44800
Typ. Kältewiderstand (mΩ)
0.43
Typ. Spannungsabfall (mV)
40
Unterbrechungsleistung
1000 A @ 32 VDC
Montagetechnik
Schraubsicherung
Max. empfohlene Umgebungstemperatur (°C)
125
  • Element und Anschlüsse aus Zinklegierung
  • Abschaltleistung von 1 kA bei 32 V DC
  • Ringkabelschuhe gewährleisten eine sichere Befestigung

156.5677.5801 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
156.5677.5801Sicherung - Streifen HSB 32VDC 80A 100 StückRoHS8/2/2012Pb-Free8/2/2012Pdf IconCoC_RoHS10_156.5677.5801Pdf IconREACH191_Declaration_156.5677.5801Enthält nichtJa8/2/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.