background-waves

CCL120

Produktstatus| Veralteti

CCL120

SICHERUNG 125V T/D GABELSTAPLER 120A BOLZEN MNT | Baureihe: CCL
info
Flinke CBO-, CCK- und träge CCL-Sicherungen mit zwei Komponenten eignen sich für Gabelstapler und andere batteriebetriebene Geräte.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
120
Unterbrechungsleistung
10 kA @ 125 VDC
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale DC-Spannung (V)
125
Familiärer Stil
Gabelstapler-Sicherung
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
10000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
DC
Unterbrechungsspannung
125
Montagemethode
Bolzenmontage

CCL120 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0CCL120.VSICHERUNG 125V T/D GABELSTAPLER 120A BOLZEN MNT

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.