background-waves

Baureihe: ESR

Schutzsicherungen für Batterien
Produktstatus| Aktivi
info

Die Sicherungen der Littelfuse Energy Storage Rack (ESR)-Serie wurden speziell für den Schutz von Batterie-Racks in Energiespeichersystemen, Wechselrichtern und vielen anderen Gleichstromanwendungen entwickelt. Die 1500-V-Gleichstrom-Hochgeschwindigkeitssicherung mit quadratischem Gehäuse ist extrem schnell und reagiert auf eine Reihe von Fehlerströmen, um Batteriemodule oder andere Geräte zu schützen.

Diese Klasse-aBat-Teilbereichssicherung bietet einen hervorragenden Kurzschlussschutz und eine niedrige Mindestausschaltkapazität (MBC) – von 300 % oder dem 3-fachen des Sicherungsnennstroms bis zu 250 kA – um einen Bereich von Überströmen abzudecken, vor denen herkömmliche Highspeed-Teilbereichssicherungen nicht schützen.​​​​​​​

Die ESR Sicherung unterbricht die meisten Fehler in einem Batteriespeichersystem sicher, um katastrophale Ausfälle und kostspielige Abschaltungen zu vermeiden.​​​​​​​

  • Hohe Gleichstrom-Unterbrechungsleistung
  • Niedriger Mindestausschaltstrom
  • Extrem flink
  • Geringer Wattverlust
  • Entspricht dem Batteriestandard IEC 60269-7
  • Kompakte Größen NH 1XL und 3XL
  • Optionale Anzeige für durchgebrannte Sicherungen und externer Mikroschalter
  • Bietet hervorragenden Kurzschlussschutz und die Möglichkeit, Systeme zu erweitern, ohne den bestehenden Stromkreisschutz neu gestalten zu müssen.
  • Bietet eine einfache Koordination mit Batteriemodulen und reduziert Größe und Leistung der Gleichstromschütze, um Platz und Kosten zu sparen
  • Liefert Highspeed-Leistung
  • Maximiert die Effizienz durch Vermeidung von Energieverlusten und Minimierung der verschwendeten Leistung der Komponenten
  • Speziell entwickelt, um sich weiterentwickelnde Batterietechnologien mit Sicherungen zu schützen
  • Sparen Platz und bieten Gestaltungsfreiheit
  • Anzeigefunktionen reduzieren Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit

ESR – Teile

FiltersFilter

ESR Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Batteriespeichersysteme (BESS) – Batterieschutz-Einheiten (BPU) und Batteriestationen
  • Leistungsumwandlungssysteme
  • Gleichstrom-Common-Bus-Systeme
  • Hybride PV-BESS-Wechselrichter

Baureihe: ESR – Ressourcen