CNL200 Anwendungen
- Gabelstapler, Scherenhebelbühnen, Palettenstapler und ähnliche batteriebetriebene Geräte mit geringer Spannung,
- die gefährliche Materialien befördern.
CNL200 – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0CNL200.V | SICHERUNG 32VDC F/A BEGRENZER 200A BOLZENMONTAGE | Nein | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.