background-waves

Baureihe: CNN

48 V Bolzenmontierte Gabelstapler-Sicherung
Produktstatus| Aktivi
info
  • Schutz bis zu 80 V DC
  • Anzeigefenster zeigt den Zustand der Sicherung
  • Bis zu 2.700 A Unterbrechungsleistung
  • Kompakte Größe spart Platz
  • RoHS-konform und bleifrei (Pb-frei)
  • Schutz bis zu 80 V DC
  • Anzeigefenster zeigt den Zustand der Sicherung
  • Bis zu 2.700 A Unterbrechungsleistung
  • Kompakte Größe spart Platz
  • RoHS-konform und bleifrei (Pb-frei)

CNN Teile

FiltersFilter

CNN Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Gabelstapler, Scherenhubwagen, Palettenhubwagen und andere batteriebetriebene Niederspannungsgeräte, die zum Transport von Gefahrgut verwendet werden.

Baureihe: CNN Ressourcen

CNN Dazugehörige Produkte

Alternativen