background-waves

Baureihe: CNNE

80 V Bolzenmontierte Gabelstapler-Sicherung
Produktstatus| Aktivi
info

CNN_E-Sicherungen sind für Anwendungen bis zu 80 VDC ausgelegt. Da ein Spannungsanstieg bei Gabelstaplern festzustellen ist, muss der Stromkreisschutz höher als bei üblichen CNN-Produktenangesetzt werden, um erhöhte Spannungen bewältigen zu können. Die CNN_E-Baureihe wird aufgrund ihrer schnelleren Ansprechzeit als superflink bezeichnet.

  • Schutz bis zu 80 V DC
  • Anzeigefenster zeigt den Zustand der Sicherung
  • Bis zu 2.700 A Unterbrechungsleistung
  • Kompakte Größe spart Platz
  • RoHS-konform und bleifrei (Pb-frei)
  • Schutz bis zu 80 V DC
  • Anzeigefenster zeigt den Zustand der Sicherung
  • Bis zu 2.700 A Unterbrechungsleistung
  • Kompakte Größe spart Platz
  • RoHS-konform und bleifrei (Pb-frei)

CNNE – Teile

FiltersFilter

CNNE Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Gabelstapler, Scherenhebelbühnen, Palettenstapler und ähnliche batteriebetriebene Geräte mit geringer Spannung,
  • die gefährliche Materialien befördern.

Baureihe: CNNE – Ressourcen

CNNE Dazugehörige Produkte

Alternativen