background-waves

Beleuchtungssicherungen

Littelfuse bietet eine große Auswahl an hochwertigen Spezial-Sicherungen zum Schutz von elektrischen Stromkreisen in industriellen Anwendungen. Bei den Littelfuse Sicherungen handelt es sich um spezielle Sicherungen zum Überstrom- oder Einschaltstromschutz von Beleuchtungssystemen und Leuchtstofflampen. In dieser Produktkategorie werden zwei verschiedene Baureihen angeboten. Die flinken LGR-Sicherungen werden als Inline-Schutz für Leuchtstofflampen eingesetzt und erhöhen die Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die zeitverzögerten Inline-Sicherungen LMF eignen sich perfekt für den Einsatz in Beleuchtungssystemen zur Bewältigung von Vorschaltgerätetransformatoren-Einschaltströmen.
  • Flinke und träge Versionen
  • Zur Verwendung mit Inline-Sicherungshaltern
  • Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Isolierung von elektrischen Leitungen

Teile von Beleuchtungssicherungen

FiltersFilter