background-waves

LGR008

SICHERUNG 300V F/A REIHENSICHERUNG 8A | Baureihe: LGR
info
Diese flinke Sicherung wird als Reihenschutz für Leuchtstoffröhren verwendet, und eignet sich perfekt zur Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Leuchten.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
8
Unterbrechungsleistung
10 kA @ 300 VAC
Auslösung
Schnell (F)
Maximale Wechselspannung (V)
300
Familiärer Stil
Reihensicherung
Sicherungsklasse
Kabelintegriert
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
10000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung
300
Montagemethode
Reihenmontage
PG-Halter
LHR-Baureihe

LGR008 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0LGR008.HSICHERUNG 300V F/A REIHENSICHERUNG 8ARoHS7/17/2013Pb-Free7/17/2013Nein
0LGR008.VSICHERUNG 300V F/A REIHENSICHERUNG 8ARoHS7/17/2013Pb-Free7/17/2013Pdf IconCoC_RoHS10_0LGR008.VPdf IconREACH205_Declaration_0LGR008.VEnthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.