background-waves

SOO.400

Produktstatus| Veralteti

SOO.400

SICHERUNG 125V T/D STECKER .400A TYP S | Baureihe: SOO
info
Die trägen Sicherungen der SOO-Serie (Typ S) mit Doppelschmelzleiter sind für den Schutz von Motoren und Motorstromkreisen sowie für allgemeine Stromkreise geeignet.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
0.4
Unterbrechungsleistung
10 kA @ 125 VAC
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Wechselspannung (V)
125
Größe
Schraubsicherung
Ampere-Frakt
4/10
Familiärer Stil
Typ-S-Sicherung
Sicherungsklasse
Steckertyp
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
10000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung
125
Montagemethode
Schraubsicherungen
PG-Halter
Kastendeckelsets

SOO.400 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Der NEC erlaubt die Verwendung von Edison-Sicherungen nur als Ersatz in bestehenden Installationen, wenn keine Übersicherung oder Manipulation erkennbar ist
  • Neue Sicherungshalter mit Edison-Fassung müssen mit Sicherungsadaptern vom Typ S ausgestattet sein, bevor sie in Betrieb genommen werden
  • Typ-S-Adapter akzeptieren nur Typ-S-Sicherungen und können nicht entfernt werden

SOO.400 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0SOO.400ZSICHERUNG 125V T/D STECKER .400A TYP S

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.