Littelfuse bietet eine große Auswahl an hochwertigen Spezial-Sicherungen zum Schutz von elektrischen Stromkreisen in industriellen Anwendungen. Die Littelfuse Überspannungsschutz-Sicherungen-Baureihe LVSP sind spezielle Sicherungen für den Schutz von TVSS-Produkten (Transient Surge Surge Suppression). TVSS-Geräte schützen elektrische Einheiten vor durch Blitzschlag verursachten Spannungsspitzen. Die LVSP-Sicherungen sind so ausgelegt, dass sie Überspannungen durch Blitzschlag 8/20 μs überstehen, ohne auszulösen. Diese Sicherungen können verwendet werden, um die Konformität des TVSS-Moduls mit UL 1449 in permanent verbundenen Anwendungen zu erleichtern.
Sehr strombegrenzend unter AC-Kurzschlussbedingungen
Erhältlich in verschiedenen Montagekonfigurationen
Ergänzt die Überspannungsproduktlinie von Littelfuse
POWR-GARD-Technologie® für maximalen Schutz
Teile von Sicherungen zur Überspannungsunterdrückung
Hier finden Sie Sicherungen, die für den Überstrom- und Kurzschlussschutz in industriellen, erneuerbaren Energien, Verarbeitungs- und Extraktionsanwendungen entwickelt wurden.