background-waves

Telekom-Sicherungen

Littelfuse bietet eine breite Palette an Spezialsicherungen zum Schutz von Stromkreisen in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Telekommunikationssicherungen von Littelfuse sind Spezialsicherungen, die speziell für den Kurzschlussschutz von Telekommunikationsgeräten entwickelt wurden. Sie bieten einen schnellen, zuverlässigen Schutz für empfindliche Gleichstromverteilungssysteme. Diese fortschrittlichen Sicherungen bestehen aus versilberten Elementen für geringe I2t-Werte und Spitzendurchlassströme und verhindern Geräteschäden, die durch Überspannungen und Spannungsspitzen verursacht werden. Littelfuse bietet drei Baureihen – L17T, TLN und TLS – in dieser Telekommunikationsproduktlinie an.
  • Flinke Sicherung
  • Strombegrenzend
  • Unterbrechungsleistung: 100 kA @ 170 V DC
  • Reduziert Schäden durch Überhitzung und die magnetischen Effekte von Kurzschlüssen
  • Schutz für Geräte, die einen schnellen Überlastschutz benötigen
  • POWR-GARD-Technologie® für hochwertigen Überstromschutz

Teile von Telekom-Sicherungen

FiltersFilter