Die Sicherungen der Serie L17T sind speziell für den Kurzschlussschutz von Telekommunikationssystemen konzipiert. Sie sind extrem strombegrenzend und bieten zuverlässigen Schutz für empfindliche Gleichstromverteilungssysteme. Diese fortschrittlichen Sicherungen bestehen aus versilberten Elementen, die einen niedrigen l2t- und Spitzenwert-Durchlass gewährleisten und Geräteschäden durch Überspannungen und Spannungsspitzen verhindern. Die einzigartige Elementgeometrie der Sicherungen der L17T-Serie sorgt für kühlere Betriebstemperaturen und trägt dazu bei, die Hitze in den Gehäusen zu minimieren.
Extrem strombegrenzend
Niedrige Betriebstemperatur
Geringer I2t-Wert
POWR-GARD®-Technologie
Reduzieren Schäden durch Überhitzung oder die magnetischen Effekte von Kurzschlussströmen