background-waves

L17T1000

SICHERUNG 170VDC VF/A TELE-GARD 1000A | Baureihe: L17T
info

L17T1000 ist eine Sicherung für Telekommunikationsgeräte mit einem Sicherungsnennstrom von 1000.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
1000
Unterbrechungsleistung
100 kA @ 170 VDC
Auslösung
Schnell (F)
Maximale DC-Spannung (V)
170
Montagemethode
Bolzenmontage
Familiärer Stil
Strombegrenzung
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
100000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
DC
Unterbrechungsspannung
170
PG-Halter
LTFD1200-Baureihe

L17T1000 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
L17T1000VSICHERUNG 170VDC VF/A TELE-GARD 1000ARoHS1/1/2007NeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.