Die Sicherungen der TLS-Serie sind speziell für den Schutz von Telekommunikationsgeräten konzipiert. TLS Sicherungen wurden für den Betrieb bis zu 170 V DC entwickelt, um einen strombegrenzenden Kurzschlussschutz für Kabel und Komponenten in den Gleichstromkreisen von Telekommunikationssystemen zu gewährleisten. Das kompakte Design und die verschiedenen Montageoptionen der TLS-Baureihe ermöglichen ihren Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Zu den Montagekonfigurationen gehören Patronen, vertikale, bedrahtete, verschraubte oder verlötete Ausführungen. Diese Sicherungen sind RoHS-konform.