TOO04.5 Anwendungen
- Der NEC erlaubt die Verwendung von Edison-Sicherungen nur als Ersatz in bestehenden Installationen, wenn keine Übersicherung oder Manipulation erkennbar ist
- Neue Sicherungshalter mit Edison-Fassung müssen mit Sicherungsadaptern vom Typ S ausgestattet sein, bevor sie in Betrieb genommen werden
- Typ-S-Adapter akzeptieren nur Typ-S-Sicherungen und können nicht entfernt werden
- Reduzieren Sie lästiges Durchbrennen, vermeiden Sie Übersicherung und verhindern Sie Überbrückungen durch offene Sicherungen durch die Installation von Sicherungsnennstrom mit geeignetem Soll.
TOO04.5 – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0TOO04.5Z | SICHERUNG 125V T/D STECKER 4.5A EDISON-BAS | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.