background-waves

FLAT-PAK-Sicherungen

FLAT-PAK® oberflächenmontierbare Sicherungen bieten Überstromschutz auf Leiterplatten. Littelfuse stellt schnell auslösende FLAT-PAK-Sicherungen und zeitverzögerte FLAT-PAK-Sicherungen her, die Slo-Blo® verwenden. Beide Versionen können in Systemen mit einer Nennspannung von bis zu 250 V eingesetzt werden.
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 63 mA bis 5 A
  • Unterbrechungsleistungen von 50 A bis 250 V AC
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ℃
  • CSA-zertifiziert
  • UL-zugelassen
  • Auch in axial/radial bedrahteten Steckkonfigurationen erhältlich
  • Minature-Design und flaches Profil sparen Platz
  • Kompatibel mit Reflow- und Wellenlötverfahren

FLAT-PAK-Sicherungsteile

FiltersFilter

FLAT-PAK-Sicherungen Ressourcen