Nano-2-Sicherungen

NANO2® fuses provide overcurrent and short circuit protection in battery chargers, electronic ballast, ac–dc and dc–dc power converters, and telecommunications equipment. Littelfuse makes very fast-acting and time-delayed/Slo-Blo® versions of NANO2 fuses. Alle oberflächenmontierbaren Sicherungen verfügen über quadratische Miniatur- oder Subminiatur-Grundrisse, die Platz auf Leiterplatten sparen.
- Nennstrom von 32 V AC bis 600 V AC
- Erhältlich mit einer Vielzahl von Nennstromstärken von 375 mA bis 100 A
- Sehr niedriger Innenwiderstand (z. B. 40 mΩ, 180 mΩ)
- UL-zugelassen
- Halogenfrei zertifiziert und RoHS-konform
- AEC-Q200-qualifizierte Geräte für Auto-Anwendungen verfügbar
- Gut geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen
- Kompatibel mit bleifreien Reflow-Lötverfahren