background-waves

Baureihe: 443E

443E-Baureihe – NANO2® Hohes Ausschaltvermögen 250-V-Oberflächenmontage-Sicherung
Produktstatus| Aktivi
info
Die Serie 443E ist eine Nano2® 250-V-Sicherung. Es handelt sich um eine oberflächenmontierbare Universal Modular Fuse (UMF), die IEC 60127-4 entspricht. Es ist RoHS-konform und vollständig kompatibel mit bleifreien Lötlegierungen und höheren Temperaturprofilen, die mit bleifreier Montage einhergehen.
  • 250 VAC/VDC-Nennspannung mit 200-A-Unterbrechungsleistung
  • Slo-Blo® Sicherung
  • RoHS-konform
  • Vollständig kompatibel mit bleifreien Lötlegierungen und höheren Temperaturprofilen, die mit bleifreier Montage einhergehen

443E Teile

FiltersFilter

443E Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Wechselstromadapter
  • Stromsysteme von Telekommunikationsanlagen
  • Eingebaute Wechselrichter von mobilen Systemen

Baureihe: 443E – Ressourcen