background-waves

0452004.

SICHERUNG 125V SB NANO2 mit AU KAPPEN RoHS 4A | Series: 452
info

Die NANO2-Slo-Blo-Sicherung bietet verbesserte einschaltbegrenzende Merkmale gegenüber der flinken NANO2-Sicherung. Die einmalige Zeitverzögerungsfunktion hilft dabei, das leidige Problem des „Rausfliegens” zu lösen, indem es den Einschaltstrom, der normalerweise für das „Rausfliegen” einer flinken Sicherung verantwortlich ist, anpasst.

EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
125
Maximale Wechselspannung (V)
125
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
34.4
Widerstand (Ω)
0.0186
Gehäuse
Keramik
MSL
Stufe 1
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Markierungscode
Schwarz
Unterbrechungsstromstärke
50
Klemmenstärke
> 2 Pfund
Amp-Code (Teilenummer)
4
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 3
DC
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50
Abschaltspannung (V) -2
125
Unterbrechungsstromstärke 3
300
Unterbrechungsspannung - 3
32
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
125
Verpackungscode
R
Ampere-Rate
4
Vibration
MIL-STD-202 Methode 201 (10-55 Hz)
  • Zeitverzögert (Slo-Blo)
  • Kleine Größe
  • Breites Spektrum an Strombelastungen verfügbar (375 mA bis 12 A)
  • Großzügiger Betriebstemperaturbereich
  • Geringes Temperaturderating
  • RoHS-konform
  • Halogenfrei

0452004. – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0452004.MRLSICHERUNG 125V SB NANO2 mit AU KAPPEN RoHS 4ARoHS1/12/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_0452004.MRLPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0452004.MRLEnthältJaPdf IconIPC_0452004.MRL

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.