452010 Anwendungen
- Notebook, PC
- LCD-/Plasma-TV
- LCD-Monitor
- LCD/PDP-Tafel
- Umrichter für LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Tragbarer DVD-Player
- Stromversorgung
- Netzwerkbetrieb
- PC-Server
- Ventilationssystem
452010 Ressourcen
Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0452010.MRL | Sicherung 75V SB Nano2 mit Au-Kappen ROHS 10A | Nein | CoC_RoHS9_0452010.MRL | REACH_SVHC Declaration (Contain)_0452010.MRL | Enthält | Ja1/12/2004 | Mehr anzeigen | ||
| 0452010.NRL | Sicherung 75V SB Nano2 mit Au-Kappen ROHS 10A | Nein | CoC_RoHS9_0452010.NRL | Ja1/12/2004 | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.