background-waves

0453010

SICHERUNG 125V V/FA NANO2 RoHS 10A | Series: 453
info
Bei der Nano SMF-Sicherung handelt es sich um eine sehr kleine, quadratische Wire-in-Air (WIA)-Sicherung zur Oberflächenmontage, die sich hervorragend für Anwendungen mit zweitrangigem Überstromschutz eignet und zur PCB-Oberflächenmontage ausgelegt ist.
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
125
Maximale Wechselspannung (V)
125
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
26.46
Widerstand (Ω)
0.0056
Gehäuse
Keramik
MSL
Stufe 1
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Unterbrechungsstromstärke
50
Klemmenstärke
> 2 Pfund
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 3
DC
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50
Abschaltspannung (V) -2
125
Unterbrechungsstromstärke 3
400
Unterbrechungsspannung - 3
32
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
125
Abschlüsse
Versilberte Messingkappen
Verpackungscode
R
Vibration
MIL-STD-202 Methode 201 (10-55 Hz)
  • Superflink
  • Kleine Größe
  • Breites Nennstrom-Spektrum: 0,062 A bis 20 A
  • Großzügiger Betriebstemperaturbereich
  • Niedrige Temperaturneubewertung
  • Halogenfrei und RoHS-konform

0453010 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Notebook, PC
  • LCD-/Plasma-TV
  • LCD-Monitor
  • LCD/PDP-Tafel
  • Umrichter für LCD-Hintergrundbeleuchtung
  • Tragbarer DVD-Player
  • Stromversorgung
  • Netzwerkbetrieb
  • PC-Server
  • Ventilationssystem

0453010 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0453010.MRSICHERUNG 125V V/FA NANO2 RoHS 10ARoHS9/1/1998NeinPdf IconCoC_RoHS9_0453010.MRPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0453010.MREnthältJa1/1/1901Pdf IconIPC_0453010.MR_0453010.NR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.