background-waves

Baureihe: 458

Superflinke Größe 1206 Nano-Sicherung
Produktstatus| Aktivi
info

Die Nano-Sicherung der 458-Baureihe ist eine äußerst kleine, quadratische, oberflächenmontierbare Sicherung, die eine Vielzahl von Überspannungsschutzanwendungen unterstützt. Mit Baugröße 1206 ist sie Littelfuses kleinste, oberflächenmontierbare Sicherung im Wire-in-Air-Design.

  • Oberflächenmontierbare Sicherung
  • Vollständig kompatibel mit bleifreien Lötprofilen
  • RoHS-konform und halogenfrei
  • Nennströme von 1 A bis 10 A
  • Verfügbare Stromstärken von 1 bis 10 Ampere

458 Teile

FiltersFilter

458 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Notebook, PC
  • Umrichter für LCD-Hintergrundbeleuchtung
  • LCD-Bedienteile
  • DC/DC-Umwandler
  • Akkusatz
  • Navigationssysteme
  • Netzwerkgeräte
  • Telekommunikationsgeräte
  • Elektronische Leitsysteme
  • Tragbare Unterhaltungs- und Haushaltselektronik

Baureihe: 458 Ressourcen