background-waves

045803.5

SICHERUNG Nano Größe 1206 Hoch i2t 3,5A | Series: 458
info

Die Nano-Sicherung der 458-Baureihe ist eine äußerst kleine, quadratische, oberflächenmontierbare Sicherung, die eine Vielzahl von Überspannungsschutzanwendungen unterstützt. Mit Baugröße 1206 ist sie Littelfuses kleinste, oberflächenmontierbare Sicherung im Wire-in-Air-Design.

EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
75
Maximale Wechselspannung (V)
48
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
4
Widerstand (Ω)
0.0375
Gehäuse
Keramik
MSL
Stufe 1
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Unterbrechungsstromstärke
50
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
DC
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50
Abschaltspannung (V) -2
48
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung
75
Abschlüsse
Vergoldete über vernickelte Messingkappen
Verpackungscode
R
Vibration
MIL-STD-202 Methode 201 (10-55 Hz)
  • Oberflächenmontierbare Sicherung
  • Vollständig kompatibel mit bleifreien Lötprofilen
  • RoHS-konform
  • Halogenfrei
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 1 A bis 10 A

045803.5 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Notebook, PC
  • Umrichter für LCD-Hintergrundbeleuchtung
  • LCD-Bedienteile
  • DC/DC-Umwandler
  • Akkusatz
  • Navigationssysteme
  • Netzwerkgeräte
  • Telekommunikationsgeräte
  • Elektronische Leitsysteme
  • Tragbare Unterhaltungs- und Haushaltselektronik

045803.5 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
045803.5DRSICHERUNG Nano Größe 1206 Hoch i2t 3,5ARoHS4/1/2008NeinPdf IconCoC_RoHS9_045803.5DRPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_045803.5DREnthältJaPdf IconIPC_045803.5DR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.