background-waves

0464.500

SICHERUNG 250V FA NANO2 UMF RoHS .500A | Series: 464
info
EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.22
Widerstand (Ω)
0.2373
Gehäuse
Keramik
MSL
Stufe 1
Auslösung
Schnell (F)
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Unterbrechungsstromstärke
100
Klemmenstärke
> 2 Pfund
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung
250
Abschlüsse
Versilberte Messingkappen
Verpackungscode
R
Vibration
MIL-STD-202 Methode 201 (10-55 Hz)
  • Entspricht dem Standard IEC 60127-4-Universal Modular Fuse-Links [UMF], der von UL und CSA als globaler Standard für Sicherungen akzeptiert wurde
  • Die Nano2 250V UMF Sicherungen Familie basiert auf der bewährten NANO2 Sicherung Produkttechnologie.
  • Auf der Oberseite erscheinen Nennstrom, Nennspannung, Ausschaltvermögen-Symbol, Zeit-Strom-Kennzeichen, UMF-Unterscheidungssymbol
  • Das Produkt ist geeignet für bleifreies Löten und höhere Temperaturprofile.

0464.500 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0464.500DRSICHERUNG 250V FA NANO2 UMF RoHS .500ARoHS2/20/2002NeinPdf IconCoC_RoHS9_0464.500DRPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0464.500DREnthältJaPdf IconIPC_0464.500DR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.