background-waves

Baureihe: 881

Nano2® Oberflächenmontierbare Hochstrom-Kleinstsicherung
Produktstatus| Aktivi
info

Diese Hochstrom-SMD-Sicherung ist eine kleine, quadratische, oberflächenmontierbare Sicherung, die als zusätzlicher Überstromschutz für Hochstromschaltungen in verschiedenen Anwendungen konzipiert ist.

  • Hitzebeständiges Plastikgehäuse, UL 94 V-0
  • Erfüllt die Littelfuse-Autoqualifikationen (basiert größtenteils auf dem internen AEC-Q200-Prüfplan von Littelfuse)
  • Geringer Spannungsabfall
  • Hochzuverlässige lötfreie Sicherung
  • Hoher Impulswiderstand
  • Das Produkt ist geeignet für bleifreies Löten und höhere Temperaturprofile.
  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • UL-anerkannt nach UL/CSA/ NMX 248-1
  • Das CE-Zeichen weist auf die Einhaltung der Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien hin
  • Entspricht IEC/EN 60127-1 und IEC/EN 60127-7

881 Teile

FiltersFilter

881 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Blade-Server
  • Router
  • Hochleistungsbatteriesysteme
  • Blindleistungskompensation (PFC) bei Stromversorgungsarchitekturen mit hoher Wattzahl
  • Stromverteilungseinheiten (PDU)
  • Video: (Für die Version mit chinesischen Untertiteln HIER KLICKEN)

Baureihe: 881 Ressourcen

881 SMD-Sicherung

Erfahren Sie, wie eine oberflächenmontierbare montierte Sicherung der NANO2 Serie 881 vor extrem hohen Stromstößen schützt, gleichzeitig Platz auf Leiterplatten spart und mehrere Nieddrigstrom-Sicherungen ersetzt (chinesische Untertitel).

881-Baureihe – Sicherung – Chinesische Untertitel