background-waves

Baureihe: 885

Nano2® Oberflächenmontierbare Sicherung von 500 VDC mit hoher Unterbrechungsleistung
Produktstatus| Aktivi
info

Die Nano2® Sicherung der Baureihe 885 besteht aus einer oberflächenmontierbaren Sicherung mit 500 VDC für DC-Stromkreise mit Hochspannung bis zu 1500 A. Sie entspricht nicht nur der Norm IEC 60127-7, sondern auch den Auto-Normen von Littelfuse basierend auf dem Testplan AEC-Q200.

Diese Sicherung der Bauteilserie 885 mit einer Nennspannung bis zu 500 VDC beansprucht wenig Platz auf der Leiterplatte, gewährleistet einen sehr hohen Kurzschlussstrom bis zu 1500 A und unterstützt Kunden somit bei der Optimierung ihrer Designs.

  • Hochspannung bis zu 500 VDC und Unterbrechungsspannung bis zu 1500 A
  • Zuverlässige/strapazierfähige Sicherung (lötfreie Plattform)
  • Entspricht mit ihrer kompakten Bauform von 10,86 x 4,78 mm den Auto-Qualifikationen von Littelfuse
  • Kleines Modell zur Oberflächenmontage
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 105 °C

885 Teile

FiltersFilter

885 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Auto ‒ Elektrofahrzeuge (Li-Ionen-Akkusätze)
  • Batteriemanagementsystemen (BMS)
  • Fühlerleitungen
  • Hochspannungswechselrichter

Baureihe: 885 Ressourcen

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse JP

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für die Elektrische Fahrzeugabsicherung in elektronischen Systemen für Autos decken (mit japanischen Untertiteln).

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse, CN

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für Stromkreise in elektronischen Systemen für Autos decken (mit chinesischen Untertiteln).

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für elektronische Systeme in Autos decken.

Sicherung der 885-Baureihe

Erfahren Sie mehr über ultrakompakte oberflächenmontierbare Sicherungen mit hohen Stromunterbrechungswerten, die Littelfuse zum Schutz vor schweren Fehlern und Kurzschlussströmen in Elektrofahrzeugen entwickelt hat (Englisch; keine Untertitel).

Sicherung der Baureihe 885 JP

Erfahren Sie mehr über ultrakompakte oberflächenmontierbare Sicherungen mit hohen Stromunterbrechungswerten, die Littelfuse zum Schutz vor schweren Fehlern und Kurzschlussströmen in Elektrofahrzeugen entwickelt hat (mit japabischen Untertiteln).

Sicherung der Baureihe 885 CN

Erfahren Sie mehr über ultrakompakte oberflächenmontierbare Sicherungen mit hohen Stromunterbrechungswerten, die Littelfuse zum Schutz vor schweren Fehlern und Kurzschlussströmen in Elektrofahrzeugen entwickelt hat (mit chinesischen Untertiteln).